Ecoline45 plug&play uitgangconnector 180° Wago Winsta 45x45 3-polig GKWAT6
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (9)Optionele accessoires
-
Verdeler connectoren 1 producten beschikbaar -
Connector 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 33 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte34 mm
-
Breedte40 mm
-
Lengte35 mm
-
Aantal polen3
-
KleurZwart
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Type slotKlik op slot
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GKWAT6
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GKWAT6
Ecoline45 plug&play uitgangconnector 180° Wago Winsta 45x45 3-polig
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28
PDF5,48 MB -
Handleiding
Handleiding en-GB 2025-09-05
PDF6,37 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF164,67 kB