The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Schakel- & aansluitmateriaal
    • Ecoline kanaal­con­tact­do­zen, afdekramen en aansluit­toe­be­horen
    • GKWAD03025
    EAN-nummer
    4012740986816
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    1A6
    • Aansluit­toe­be­horen
    • Ecoline kanaal­con­tact­do­zen, afdekramen en aansluit­toe­be­horen
    • Toon meer

    Verbindingskabel Winsta - 3x2,5 mm², 2,5m, PVC, Eca, zwart GKWAD03025

    Brutoprijs
    € 23,10
    / Stuk *
    € 23,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Verbindingskabel Winsta - 3x2,5 mm², 2,5m, PVC, Eca, zwart

    GKWAD03025

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      3
    Span­ning
    • Maximale werk­span­ning
      250 V
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 250 V
    • Toege­kende stootspan­ning
      4 kV
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      20 A
    Kabel
    • Diameter kabel
      10 mm
    • Kabel­lengte
      2,5 m
    • Kabel continu tempe­ra­tuur­be­stendig tot
      70 °C
    Afme­tingen
    • Lengte
      2500 mm
    Aansluiting
    • Leiding­door­snede
      2,50 - 2,50 mm²
    • Type connec­tor/steker
      Wago Winsta
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aantal draden
      3
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja
    Samen­stel­ling
    • Mecha­ni­sche code­ring
      Ja
    • Kabel­type zijde 1
      Jack
    • Kabel­type zijde 2
      Plug (stek­ker)
    • Type kabel
      H05VV-F
    Gebruiks­voor­waarden
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      3
    Materiaal
    • Kleur
      Zwart
    • Kleur contac­tin­zet­stuk
      Wit
    Vermogen
    • Brand­be­las­ting
      1,28 kWh
    Weer­stand
    • Door­gangs­weer­stand
      1 mΩ

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration GKWAD03025
    PDF
    RoHS report GKWAD03025
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding GKWAD03025 | Hager Nederland

      Afbeelding GKWAD03025

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GKWAD03025 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad GKWAD03025

      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 2,5 m, PVC, Eca, zwart

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2026-05-29 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2026-05-29

      PDF
      16,02 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2026-05-29 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2026-05-29

      PDF
      6,46 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2026-05-29 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2026-05-29

      PDF
      11,29 MB
    • Productcertificaat

      Afbeelding Declaration_of_conformity_TEH_T082A | Hager Nederland

      Declaration_of_conformity_TEH_T082A

      Productcertificaat International 2020-04-06

      PDF
      105,55 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GKWAL6 - Ecoline45 plug&play ingangsconnector 0° Wago Winsta 45x45 3-polig
      GKWAL6
      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 0° Wago Winsta 45x45 3-polig
      Brutoprijs
      € 8,25
      / Stuk *
      € 8,25
      / Stuk *
    • 2
      GKWAD13050 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 5 m, halogeenvrij, Cca, zwart
      GKWAD13050
      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 5 m, halogeenvrij, Cca, zwart
      Brutoprijs
      € 45,30
      / Stuk *
      € 45,30
      / Stuk *
    • 3
      GKWGL6 - Ecoline45 plug&play ingangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig
      GKWGL6
      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig
      Brutoprijs
      € 8,25
      / Stuk *
      € 8,25
      / Stuk *
    • 4
      GKWAD03006 - Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 0,6 m, PVC, Eca, zwart
      GKWAD03006
      Verbindingskabel Winsta, 3 x 2, 5 mm², 0, 6 m, PVC, Eca, zwart
      Brutoprijs
      € 10,80
      / Stuk *
      € 10,80
      / Stuk *
    • 5
      GKWGS6 - Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig
      GKWGS6
      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig
      Brutoprijs
      € 13,00
      / Stuk *
      € 13,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group