Ecoline45 plug&play ingangsconnector 0° Wago Winsta 45x45 3-polig GKWAL6
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (9)Optionele accessoires
-
Verdeler connectoren 1 producten beschikbaar -
Connector 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 33 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte18 mm
-
Breedte40 mm
-
Lengte57 mm
-
Aantal polen3
-
KleurZwart
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Type slotKlik op slot
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GKWAL6
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GKWAL6
Ecoline45 plug&play ingangsconnector 0° Wago Winsta 45x45 3-polig
PDF -
Handleiding
Handleiding en-GB 2025-09-05
PDF6,37 MB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-07-31
STP5,26 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF164,67 kB