Ecoline45 contactdoos 3-voudig 45x45 33°, verkeersgroen GS30226024
Ook verkrijgbaar in
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Connector 8 producten beschikbaar -
Toebehoren/onderdelen voor contactdozen/stekers met geaarde contacten 4 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Uitgangsspanning0-250 V
-
Uitgangsstroom0
-
Nominale stroom IN16 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Uitgangsvermogen3600 W
-
Energieverbruik standby0
-
KleurGroen
-
RAL-code6024
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Hoogte45 mm
-
Breedte135 mm
-
Diepte42 mm
-
Aantal eenheden6
-
Inbouwdiepte33 mm
-
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld0
-
Kabellengte0 m
-
Type connector/stekerSteekklem
-
Leidingdoorsnede1,5 - 2,5 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls1,5 - 2,5 mm²
-
Aantal leidinginvoeringen0
-
Gemonteerd opWand aansluitstuk
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingNee
-
AansluitwijzeDirecte montage
-
Type USB-aansluitingZonder
-
KoppelbaarNee
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidJa
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Uitgerust metContactdoos
-
Type dekselZonder deksel
-
Aantal modulen6
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP2X
-
Type slotZonder slot
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GS30226024
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GS30226024
Ecoline45 contactdoos 3-voudig 45x45 33°, verkeersgroen
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23
PDF5,48 MB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-07-31
STP27,95 MB -
Productlicentie
Productlicentie en-GB 2025-08-25
PDF344,09 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF170,45 kB