Montagedoos voor 3 inbouwelementen in VQ06/VR06/VR10 rechts of links GTVR300

EAN-nummer
4012002247181
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A9
€ 13,40
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    53 mm
  • Breedte
    75 mm
  • Lengte
    171 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal inge­bouwde appa­raten
    3
Installatie, montage
  • Monta­ge­type installatieapparaat
    Snap-on montage
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    4
  • Hoeveel­heid trekont­las­ting
    4
Materiaal
  • Materiaal
    PC-ABS
  • Kleur
    Diep­zwart
  • RAL-­code
    9005

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.