Nivelleerbare cassette, Q06, 200x200mm, diepte 15mm, blind, rvs EKQ060BL15
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (7)Optionele accessoires
-
Deksel voor aansluitdoos met dekvloer 2 producten beschikbaar -
Sparingmal vloercontactdozen 1 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Met uitsparing vloerbedekkingJa
-
VormKwadraatvorm
-
Inbouwdiepte95 mm
-
Inbouwlengte200 mm
-
Inbouwbreedte200 mm
-
Hoogte77 mm
-
Nivelleerbereik95 - 282 mm
-
Nominale grootte200 mm
-
Dikte van tapijt uitsparing15 mm
-
Afmetingen installatie (vloerinstallatiesysteem)Q06
-
Chassisdeel voor cassettesJa
-
Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten6
-
Aantal outlets2
-
Aantal leidinguitlaten0
-
Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)5 kN
-
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak3 kN
-
Onderhoud van vloerNat
-
MateriaalRVS
-
Geschikt voor verzonken montage in de vloerJa
-
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatieJa
-
Geschikt voor vloergootJa
-
Slagvastheid IKIK10
-
Beschermingsklasse in ongebruikte toestandIP54
-
HalogeenvrijJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EKQ060BL15
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad EKQ060BL15
Nivelleerbare cassette, Q06, 200x200mm, diepte 15mm, blind, rvs
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2026-11-11
PDF4,17 MB -
Technische appendix (enkel product)
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
DXF-bestanden
DXF-bestanden International 2024-11-20
DXF257,06 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP300,30 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2022-12-09
PDF32,59 kB -
Handboek
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF323,45 kB