The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Vloerinstallatiesystemen
    • Vloer­con­tact­dozen en installatie­dozen
    • GBZWN7011
    EAN-nummer
    4012002246863
    Verpakking
    1000 stuks
    Artikelgroep
    3A6
    • Vloer­con­tact­dozen en installatie­dozen

    Afdekplaat met opening Ø 45mm voor GBZ, grijs GBZWN7011

    Brutoprijs
    € 7,30
    / Stuk *
    € 7,30
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Afdekplaat met opening Ø 45mm voor GBZ, grijs

    GBZWN7011

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Toebe­horen
    • Toebe­horen vloer­goten
      Adap­ter­plaat
    Materiaal
    • Kleur
      IJzer­grijs
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration GBZWN7011
    PDF
    RoHS report GBZWN7011
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding GBZWN7011 | Hager Nederland

      Afbeelding GBZWN7011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GBZWN7011 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad GBZWN7011

      Afdekplaat met opening Ø 45mm voor GBZ, grijs

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2016-11-24 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2016-11-24

      PDF
      635,81 kB
    • Handboek

      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Nederland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      282,25 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GBZWC9005 - Afdekplaat voor CEE in GBZ, zwart
      GBZWC9005
      Afdekplaat voor CEE in GBZ, zwart
      Brutoprijs
      € 7,30
      / Stuk *
      € 7,30
      / Stuk *
    • 2
      GBZWB7011 - Afdekplaat blind voor in GBZ, grijs
      GBZWB7011
      Afdekplaat blind voor in GBZ, grijs
      Brutoprijs
      € 7,30
      / Stuk *
      € 7,30
      / Stuk *
    • 3
      GBZWB9005 - Afdekplaat blind voor in GBZ, zwart
      GBZWB9005
      Afdekplaat blind voor in GBZ, zwart
      Brutoprijs
      € 7,30
      / Stuk *
      € 7,30
      / Stuk *
    • 4
      RLVR1030 - Verhogingsraam voor VR10 tot 30mm
      RLVR1030
      Verhogingsraam voor VR10 tot 30mm
      Brutoprijs
      € 12,70
      / Stuk *
      € 12,70
      / Stuk *
    • 5
      GBZWN9005 - Afdekplaat met opening Ø 45mm voor GBZ, zwart
      GBZWN9005
      Afdekplaat met opening Ø 45mm voor GBZ, zwart
      Brutoprijs
      € 7,30
      / Stuk *
      € 7,30
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group