Montagedoos voor 4 inbouwelementen in VQ12/VR12/VR10 midden GTVR400

EAN-nummer
4012002247198
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A9
Brutoprijs
€ 17,10
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    53 mm
  • Breedte
    75 mm
  • Lengte
    225 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal inge­bouwde appa­raten
    4
Installatie, montage
  • Monta­ge­type installatieapparaat
    Snap-on montage
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    4
  • Hoeveel­heid trekont­las­ting
    4
Materiaal
  • Materiaal
    PC-ABS
  • Kleur
    Diep­zwart
  • RAL-­code
    9005

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding GTVR400 | Hager Nederland

    Afbeelding GTVR400

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2016-05-10 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2016-05-10

    PDF
    2,20 MB
  • DXF-bestanden

    Afbeelding DXF-bestanden International 2023-04-18 | Hager Nederland

    DXF-bestanden International 2023-04-18

    DXF
    387,99 kB
  • STEP-bestanden

    Afbeelding STEP-bestanden International 2022-11-28 | Hager Nederland

    STEP-bestanden International 2022-11-28

    312,60 kB
  • Product Drawing

    Afbeelding Product Drawing International 2023-04-18 | Hager Nederland

    Product Drawing International 2023-04-18

    PDF
    69,32 kB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2022-06-20 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2022-06-20

    PDF
    26,97 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    48,47 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    120,65 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.