Niv.cass., Q16, 320x320mm, blind, rvs • EKQ160BL15 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Je bent gelokaliseerd in het volgende land : Verenigde Staten.
×
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
    Refe­ren­ties waar we trots op zijn
    Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
    Bekijk referenties
    • Projectoplossingen
    • Project­or­ga­ni­satie
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
      • Verdeel­sys­teem Univers N HS
      • Verdeel­sys­teem Unimes
      • Vermo­gens­au­to­maten
      • Rail­ko­ker­
      • Alles bekijken
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Kabel­ma­na­ge­ment
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Schakelmateriaal
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Refe­ren­tie­s
      Refe­ren­ties waar we trots op zijn
      Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
      Bekijk referenties
    • Alles bekijken
  • Kennis en inspiratie
    Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
    Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
    Naar productnieuws
    • Kennis en inspiratie
    • Laadinfrastructuur en energiemanagement
      • Witty Start
      • Witty Solar en Flow
      • Witty Share
      • Witty Park
      • Alles bekijken
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Kennis­ar­ti­kelen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Producten uitge­licht
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Trai­ningen
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Onze events
      Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
      Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
      Naar productnieuws
    • Alles bekijken
  • Support
    Download centrum
    Ontdek alle product documentatie en brochures.
    Ga naar download centrum
    • Support
    • Contact­for­mu­lier
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Servi­ce­mel­ding
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • FAQ
      • Alge­meen
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • FAQ Hager Ready
      • Huis en gebouwautomatisering
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Schakelmateriaal
      • Software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Downloads
      • Brochures laadin­fra­struc­tuur
      • Brochures utiliteit
      • Brochures woningbouw
      • Certi­fi­caten en vekla­ringen
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Apps en tools
      • Magneet­scha­ke­laar­tool
      • Apps
      • Hagercad software
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • How-to video's
      • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
      • Ener­gie­ver­de­ling
      • Hoofd­com­po­nenten
      • Kabel­ma­na­ge­ment
      • Modu­laire componenten
      • Schakelmateriaal
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Partners
      • Domo­ti­ca­part­ners
      • Groot­han­de­laren
      • Instal­la­tie­part­ners
      • Paneel­bouw­part­ners
      • Alles bekijken
      Download centrum
      Ontdek alle product documentatie en brochures.
      Ga naar download centrum
    • Alles bekijken
  • Over ons
    Kom werken bij Hager!
    Kom werken bij Hager!
    Naar vacatures
    • Over ons
    • Duur­zaam­heid
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Leve­rings­si­tu­atie
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Wie we zijn
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Werken bij hager
      Kom werken bij Hager!
      Kom werken bij Hager!
      Naar vacatures
    • Alles bekijken
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Vloerinstallatiesystemen
  • Vloer­con­tact­dozen en installatie­dozen
  • EKQ160BL15
Nieuw
EKQ160BL15 - Nivelleerbare cassette, Q16, 320x320mm, diepte 15mm, blind, rvs
EKQ160BL15 - Nivelleerbare cassette, Q16, 320x320mm, diepte 15mm, blind, rvs
EKQ160BL15 - Nivelleerbare cassette, Q16, 320x320mm, diepte 15mm, blind, rvs
EKQ160BL15 - Nivelleerbare cassette, Q16, 320x320mm, diepte 15mm, blind, rvs
Nieuw

Nivelleerbare cassette, Q16, 320x320mm, diepte 15mm, blind, rvs

EKQ160BL15

EKQ160BL15 - Nivelleerbare cassette, Q16, 320x320mm, diepte 15mm, blind, rvs
EKQ160BL15 - Nivelleerbare cassette, Q16, 320x320mm, diepte 15mm, blind, rvs
EKQ160BL15 - Nivelleerbare cassette, Q16, 320x320mm, diepte 15mm, blind, rvs
Nieuw
EKQ160BL15 - Nivelleerbare cassette, Q16, 320x320mm, diepte 15mm, blind, rvs
  • Vloer­con­tact­dozen en installatie­dozen

Nivelleerbare cassette, Q16, 320x320mm, diepte 15mm, blind, rvs EKQ160BL15

EAN-nummer
4012740029001
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A7
Brutoprijs
€ 915,60
/ Stuk *
€ 915,60
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
EKNS060
EKNS060
Nivelleerset voor EK, l=60 mm
€ 22,35/ set
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
EKNS105
EKNS105
Nivelleerset voor EK, l=105 mm
€ 29,70/ set
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
EKNS150
EKNS150
Nivelleerset voor EK, l=150 mm
€ 36,85/ set
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
EKNS195
EKNS195
Nivelleerset voor EK, l=195 mm
€ 44,20/ set
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Maak jouw systeem compleet

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Met uitspa­ring vloer­be­dek­king
    Ja
Vorm
  • Vorm
    Kwadraat­vorm
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    95 mm
  • Inbouw­lengte
    320 mm
  • Inbouw­breedte
    320 mm
  • Hoogte
    77 mm
  • Nivel­leer­be­reik
    95 - 282 mm
  • Nomi­nale grootte
    320 mm
  • Dikte van tapijt uitspa­ring
    15 mm
Confi­gu­ratie
  • Installatie­for­maat (vloerinstallatiesysteem)
    Q16
Samen­stel­ling
  • Chas­sis­deel voor cassettes
    Ja
  • Aantal in te bouwen/aan te sluiten appa­raten
    16
  • Aantal outlets
    4
  • Aantal leiding­uit­laten
    0
Gebruiks­voor­waarden
  • Verti­cale belas­ting uitge­oe­fend over een groot opper­vlak (zware belas­ting)
    5 kN
  • Verti­cale belas­ting uitge­oe­fend op een klein opper­vlak
    3 kN
Installatie, montage
  • Geschikt voor verzonken montage in de vloer
    Ja
  • Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie
    Ja
Instruc­ties
  • Onder­houd van vloer
    Nat
Materiaal
  • Materiaal
    RVS
Func­ties
  • Geschikt voor vloer­goot
    Ja
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
  • Bescher­mings­klasse in onge­bruikte toestand
    IP54
  • Halogeen­vrij
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
PDF
1,86 MB
REACH declaration EKQ160BL15 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,35 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding EKQ160BL15 | Hager Nederland

    Afbeelding EKQ160BL15

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2022-08-29 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2022-08-29

    PDF
    4,17 MB
  • Technische appendix (enkel product)

    Afbeelding Floor installations systems, Impact noise properties | Hager Nederland

    Floor installations systems, Impact noise properties

    Technische appendix (enkel product) en-GB 2024-10-07

    PDF
    578,05 kB
    Afbeelding Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager Nederland

    Floor installation systems, Information for the floor layer

    Technische appendix (enkel product) en-GB 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
  • Software

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Nederland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • DXF-bestanden

    Afbeelding DXF-bestanden International 2025-01-13 | Hager Nederland

    DXF-bestanden International 2025-01-13

    DXF
    49,26 kB
  • STEP-bestanden

    Afbeelding STEP-bestanden International 2025-01-22 | Hager Nederland

    STEP-bestanden International 2025-01-22

    STP
    515,21 kB
  • Product Drawing

    Afbeelding Product drawing | Hager Nederland

    Product drawing

    Product Drawing International 2022-12-09

    PDF
    114,26 kB
  • Handboek

    Afbeelding BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager Nederland

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

    PDF
    99,70 MB
    Afbeelding INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK | Hager Nederland

    INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK

    INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_2024-12_HANDBOOK

    PDF
    21,12 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2023-07-12 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2023-07-12

    PDF
    594,89 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    BDE04057011 - Deksel blind E04 147x247mm grijs voor 5mm vloerafdekking
    BDE04057011
    Deksel blind E04 147x247mm grijs voor 5mm vloerafdekking
    Brutoprijs
    € 58,50
    / Stuk *
    € 58,50
    / Stuk *
  • 2
    BDE04059005 - Deksel blind E04 147x247mm zwart voor 5mm vloerafdekking
    BDE04059005
    Deksel blind E04 147x247mm zwart voor 5mm vloerafdekking
    Brutoprijs
    € 58,50
    / Stuk *
    € 58,50
    / Stuk *
  • 3
    BDE04087011 - Deksel blind E04 147x247mm grijs voor 8mm vloerafdekking
    BDE04087011
    Deksel blind E04 147x247mm grijs voor 8mm vloerafdekking
    Brutoprijs
    € 58,50
    / Stuk *
    € 58,50
    / Stuk *
  • 4
    BDE04089005 - Deksel blind E04 147x247mm zwart voor 8mm vloerafdekking
    BDE04089005
    Deksel blind E04 147x247mm zwart voor 8mm vloerafdekking
    Brutoprijs
    € 58,50
    / Stuk *
    € 58,50
    / Stuk *
  • 5
    BDQ08057011 - Deksel blind Q08 294x294mm grijs voor 5mm vloerafdekking
    BDQ08057011
    Deksel blind Q08 294x294mm grijs voor 5mm vloerafdekking
    Brutoprijs
    € 107,00
    / Stuk *
    € 107,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group