Montageframe voor 3 montageplaten data in VQ12/VR12/VR10 midden GTVD300

EAN-nummer
4012002246993
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A9
Brutoprijs
€ 18,90
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    46 mm
  • Breedte
    75 mm
  • Lengte
    225 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal inge­bouwde appa­raten
    3
Installatie, montage
  • Monta­ge­type installatieapparaat
    Snap-on montage
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    12
  • Hoeveel­heid trekont­las­ting
    0
Materiaal
  • Materiaal
    PC-ABS
  • Kleur
    Diep­zwart
  • RAL-­code
    9005

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding GTVD300 | Hager Nederland

    Afbeelding GTVD300

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2016-05-10 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2016-05-10

    PDF
    2,20 MB
  • DXF-bestanden

    Afbeelding DXF-bestanden International 2023-04-18 | Hager Nederland

    DXF-bestanden International 2023-04-18

    DXF
    392,38 kB
  • STEP-bestanden

    Afbeelding STEP-bestanden International 2022-11-28 | Hager Nederland

    STEP-bestanden International 2022-11-28

    232,65 kB
  • Product Drawing

    Afbeelding Product Drawing International 2023-04-18 | Hager Nederland

    Product Drawing International 2023-04-18

    PDF
    69,53 kB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2022-06-20 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2022-06-20

    PDF
    26,97 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.