Universele stekkerdoos, 5 wcd's met randaarde, Wago NRS0005D00
EAN-nummer
4012740214063
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E6
Brutoprijs
€ 144,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Verdeler connectoren 1 producten beschikbaar -
Verbindingskabel 8 producten beschikbaar -
Connector 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Aantal USB-aansluitingen0
-
Aantal HDMI-aansluitingen0
-
Aantal RJ45 CAT6-aansluitingen0
Samenstelling
-
Aantal contactdozen5
-
Uitbreiding mogelijkheidNee
Kabel
-
Lengte aansluitkabel0
Afmetingen
-
Hoogte56,50 mm
-
Breedte54 mm
-
Lengte307 mm
Toebehoren
-
Uitgerust metJa
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
KleurAluminium
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding NRS0005D00
-
Product datasheet
Hager Productdatablad NRS0005D00
Universele stekkerdoos, 5 wcd's met randaarde, Wago
PDF
Meer documentatie