The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Werk­plekoplossingen
  • Universele stek­ker­dozen
  • NRS0005B00
  • Universele stek­ker­dozen

Universele stekkerdoos, 5 wcd's met randaarde, te bedraden ingang NRS0005B00

EAN-nummer
4012740842389
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E6
Brutoprijs
€ 121,00
/ Stuk *
€ 121,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Universele stekkerdoos, 5 wcd's met randaarde, te bedraden ingang

NRS0005B00

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aantal USB-aansluitingen
    0
  • Aantal HDMI-aansluitingen
    0
  • Aantal RJ45 CAT6-aansluitingen
    0
Samen­stel­ling
  • Aantal contact­dozen
    5
  • Uitbrei­ding mogelijk­heid
    Nee
Kabel
  • Lengte aansluit­kabel
    0
Afme­tingen
  • Hoogte
    56,50 mm
  • Breedte
    54 mm
  • Lengte
    307 mm
Toebe­horen
  • Uitge­rust met
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Kleur
    Aluminium
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration NRS0005B00
PDF
Hager RoHS report NRS0005B00
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding NRS0005B00 | Hager Nederland

    Afbeelding NRS0005B00

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad NRS0005B00 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad NRS0005B00

    Universele stekkerdoos, 5 wcd's met randaarde, te bedraden ingang

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    2
  • 1
    NRS0005D00 - Universele stekkerdoos, 5 wcd's met randaarde, Wago
    NRS0005D00
    Universele stekkerdoos, 5 wcd's met randaarde, Wago
    Brutoprijs
    € 144,00
    / Stuk *
    € 144,00
    / Stuk *
  • 2
    NRS0003B00 - Universele stekkerdoos, 3 wcd's met randaarde, te bedraden ingang
    NRS0003B00
    Universele stekkerdoos, 3 wcd's met randaarde, te bedraden ingang
    Brutoprijs
    € 81,00
    / Stuk *
    € 81,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group