Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, C-profiel, rood GS30003020
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Connector 3 producten beschikbaar
-
Verbindingskabel 32 producten beschikbaar
-
Verdeler connectoren 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Nominale stroom16 A
-
Type connector/stekerWago Winsta
-
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls1,5 - 2,5 mm²
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Hoogte50 mm
-
Breedte180 mm
-
Diepte61 mm
-
KleurVerkeersrood
-
RAL-code3020
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
Gemonteerd opWandgoot C-profiel
-
AansluitwijzeModulair
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Uitgerust met3x contactdozen
-
Aantal modulen3
-
OpdrukZonder opdruk
-
BeveiligingVerhoogde aanraakbeveiliging
-
Type dekselZonder deksel
-
Gerelateerde SeriesHager energie contactdoos 80 mm BRx
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GS30003020
-
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2012-11-19
PDF1,33 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-28
PDF112,46 kB