Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, C-profiel, groen GS30006029

EAN-nummer
4012740851398
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 78,80
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Connector 3 producten beschikbaar
  • Verbin­dings­kabel 32 producten beschikbaar
  • Verdeler connec­toren 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Wago Winsta
  • Aansluit­door­snede soepele aders zonder ader­eind­huls
    1,5 - 2,5 mm²
Veilig­heid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Ja
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Materiaal
  • Kleur
    Mint­groen
  • RAL-­code
    6029
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­goot C-pro­fiel
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Modulair
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    Schuko
  • Stekerstand gedraaid
    Nee
  • Met klap­deksel
    Nee
  • Met ronde aardingspen
    Nee
  • Met signaal­lamp
    Nee
  • Met slot
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
  • Uitge­rust met
    3x contact­dozen
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    3
Teksten
  • Opdruk
    Zonder opdruk
  • Bevei­li­ging
    Verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
  • Gere­la­teerde Series
    Hager energie contact­doos 80 mm BRx

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.