Afdekraam wcd 3-voudig, halogeenvrij, lichtgrijs GB080307035

EAN-nummer
4012740909877
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 9,20
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    212 mm
  • Deksel­breedte
    80 mm
  • Door­snede van de opening
    48 mm
  • Aantal eenheden
    3
Confi­gu­ratie
  • Type inbouw­com­po­nent
    Afdek­king 3-voudig
  • Over­lap­pend
    Ja
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.