Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, frontmontage, rood GS30013020
Ook verkrijgbaar in
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Verdeler connectoren 1 producten beschikbaar -
Verbindingskabel 8 producten beschikbaar -
Connector 3 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 8 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN16 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurVerkeersrood
-
RAL-code3020
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte50 mm
-
Breedte180 mm
-
Diepte54 mm
-
Aantal eenheden3
-
Type connector/stekerWago Winsta
-
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls1,5 - 2,5 mm²
-
Aantal leidinginvoeringen2
-
Gemonteerd opWandgoot frontmontage
-
AansluitwijzeModulair
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Type dekselZonder deksel
-
Aantal modulen3
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GS30013020
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GS30013020
Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, frontmontage, rood
PDF -
Instructiehandleiding
Mounting Instruction Trunking socket outlet
Instructiehandleiding International 2012-11-19
PDF1,33 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-28
PDF112,46 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF183,29 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF239,43 kB