Afdekraam met tekstveld wcd 3-voudig halogeenvrij, lichtgrijs GB080317035
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (7)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
Lengte212 mm
-
Dekselbreedte80 mm
-
Doorsnede van de opening48 mm
-
Aantal eenheden3
-
Type inbouwcomponentAfdekking 3-voudig
-
OverlappendJa
-
Heeft tekstveldJa
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Slagvastheid IKIK07
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GB080317035
-
Product datasheet
Hager Productdatablad GB080317035
Afdekraam met tekstveld wcd 3-voudig halogeenvrij, lichtgrijs
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,74 kB