EAN-nummer
4012740982146
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
€ 7,80
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Aansluit­doos voor wand­goot 4 producten beschikbaar
  • Steun­plaat 6 producten beschikbaar
  • Bedie­nings­ele­ment/af­dek­plaat voor schakelmateriaal 6 producten beschikbaar
  • Centraal stuk voor commu­ni­ca­tie­tech­niek 8 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    103 mm
  • Deksel­breedte
    80 mm
  • Door­snede van de opening
    0
  • Hoogte van de opening
    55 mm
  • Breedte van opening
    55 mm
  • Aantal eenheden
    1
Confi­gu­ratie
  • Type inbouw­com­po­nent
    Apparaat met centraal­plaat
  • Over­lap­pend
    Ja
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
  • Kleur
    Aluminium
  • RAL-­code
    9006
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.