Draagplaat 4V multimedia/data keystone 19,9x14,8 mm, incl. cpl., alu GSETMM104LAN
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Adapter voor communicatietechniek 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
Hoogte71 mm
-
Diepte20 mm
-
Type connector/stekerModular jack
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GSETMM104LAN
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25
PDF3,27 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2022-08-17
PDF534,09 kB