EAN-nummer
4012740981873
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 17,80
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Samen­stel­ling
  • Afge­schermd
    Ja
Kabel
  • Kabel­lengte
    0,20 m
Func­ties
  • Met afsluit­weer­stand
    Nee
Afme­tingen
  • Breedte
    14,50 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS), Poly­car­bo­naat (PC)
  • Kleur
    Wit

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.