EAN-nummer
4011334023395
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 24,45
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Verlich­tings­ele­ment voor schakelmateriaal 9 producten beschikbaar
  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Schakel­stroom
    10 A
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Materiaal
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Klem­mon­tage
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal toetsen
    1
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    32 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    35 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met steek­klemmen
  • Monta­ge­wijze
    Met spreid­klemmen
  • Schakel­modus
    Kruis
  • Verlich­ting
    Voor verlich­tings- en contro­le­cir­cuit
Uitvoe­ring

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.