The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Water­dicht schakelmateriaal
    • Inbouw IP44
    • 1557
    EAN-nummer
    4011334016298
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K30
    • Inbouw IP44

    Wip met lens, opschroefbaar, IP44 inbouw, wit 1557

    Brutoprijs
    € 19,90
    / Stuk *
    € 19,90
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Wip met lens, opschroefbaar, IP44 inbouw, wit

    1557

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Alles bekijken (6)
    Previous
    Previous
    303650
    303650
    Wipschakelaar voor hollewand-montage
    € 13,15/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    3037
    3037
    Kruisschak.
    € 26,45/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    5031
    5031
    Imp.dr. maakcontact
    € 14,35/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    5036
    5036
    Imp.dr. wisselcontact
    € 15,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 13 producten beschikbaar

    Toebehoren verplicht

    • 303650

      Wipschakelaar voor hollewand-montage

      € 13,15  / Stuk*
    • 3037

      Kruisschak.

      € 26,45  / Stuk*
    • 5031

      Imp.dr. maakcontact

      € 14,35  / Stuk*
    • 5036

      Imp.dr. wisselcontact

      € 15,00  / Stuk*
    • 3036

      Wisselschak.

      € 12,65  / Stuk*
    • 3031

      Wipschakelaar

      € 12,50  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • 615031

      Imp.dr. maakcontact zonder spreidkl.

      € 14,35  / Stuk*
    • 503101

      Imp.dr. maakcontact, 2 meldcontacten

      € 22,30  / Stuk*
    • 503203

      Imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang

      € 36,40  / Stuk*
    • 613037

      Kruisschak. zonder spreidkl.

      € 26,45  / Stuk*
    • 303650

      Wipschakelaar voor hollewand-montage

      € 13,15  / Stuk*
    • 503150

      Wipimpulsdrukker voor holle wand-montage

      € 15,00  / Stuk*
    • 1884

      Afdichtingsflens voor inbouwelementen, IP44 inbouw

      € 2,25  / Stuk*
    • 3037

      Kruisschak.

      € 26,45  / Stuk*
    • 5031

      Imp.dr. maakcontact

      € 14,35  / Stuk*
    • 5036

      Imp.dr. wisselcontact

      € 15,00  / Stuk*
    • 3036

      Wisselschak.

      € 12,65  / Stuk*
    • 613036

      Wisselschak. zonder spreidkl.

      € 12,65  / Stuk*
    • 3031

      Wipschakelaar

      € 12,50  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Enkele wip
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      1013
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      59 mm
    • Breedte
      59 mm
    • Diepte
      15 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Slag­vast­heid IK
      IK02

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration 1557
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 1557 | Hager Nederland

      Afbeelding 1557

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 1557 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 1557

      Wip met lens, opschroefbaar, IP44 inbouw, wit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-09-27

      PDF
      237,12 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      296210 - Bijpost voor universele draaidimmer comfort, met soft-klik
      296210
      Bijpost voor universele draaidimmer comfort, met soft-klik
      Brutoprijs
      € 72,40
      / Stuk *
      € 72,40
      / Stuk *
    • 2
      2913 - LED compensatiemodule
      2913
      LED compensatiemodule
      Brutoprijs
      € 36,90
      / Stuk *
      € 36,90
      / Stuk *
    • 3
      2997 - Draai-potentiometer DALI, Tunable White, met soft-klik
      2997
      Draai-potentiometer DALI, Tunable White, met soft-klik
      Brutoprijs
      € 84,25
      / Stuk *
      € 84,25
      / Stuk *
    • 4
      2998 - Draai-potentiometer DALI met voeding, Tunable White, met soft-klik
      2998
      Draai-potentiometer DALI met voeding, Tunable White, met soft-klik
      Brutoprijs
      € 188,90
      / Stuk *
      € 188,90
      / Stuk *
    • 5
      2873 - LED-draaidimmer 3-100 W (LED, R, L) met soft-klik
      2873
      LED-draaidimmer 3-100 W (LED, R, L) met soft-klik
      Brutoprijs
      € 118,00
      / Stuk *
      € 118,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group