- Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm
- Lichtbesturing - Serie berker S.1
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker S.1
- Klimaatregeling - Serie berker S.1
- Inbouw IP44
- Lichtbesturing - Serie berker B.3
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker B.3
- Klimaatregeling - Serie berker B.3
- Lichtbesturing - Serie berker B.7
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker B.7
- Klimaatregeling - Serie berker B.7
- Lichtbesturing - Serie berker Q.1
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker Q.1
- Klimaatregeling - Serie berker Q.1
- Lichtbesturing - Serie berker Q.3
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker Q.3
- Klimaatregeling - Serie berker Q.3
- Lichtbesturing - Serie berker Q.7
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker Q.7
- Klimaatregeling - Serie berker Q.7
- Lichtbesturing - Serie berker K.1
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker K.1
- Klimaatregeling - Serie berker K.1
- Lichtbesturing - Serie berker K.5
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker K.5
- Klimaatregeling - Serie berker K.5
- Lichtbesturing - Serie berker R.1
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker R.1
- Klimaatregeling - Serie berker R.1
- Lichtbesturing - Serie berker R.3
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker R.3
- Klimaatregeling - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- Barrièrevrij bouwen - Serie berker R.8
- Klimaatregeling - Serie berker R.8
- Toon meer
Imp.dr. wisselcontact 5036
EAN-nummer
4011334030508
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 13,85
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Verlichtingselement voor schakelmateriaal 9 producten beschikbaar
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Schakelstroom10 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Uitvoering
-
Aantal polen1
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Bediening en signalering
-
Aantal toetsen1
-
Met terugmeldcontactNee
-
Type drukknopEnkele drukknop
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
TransparantNee
Afmetingen
-
Diepte42 mm
-
Inbouwdiepte31 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen34 mm
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
Gerelateerde SeriesSerie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1
-
Gerelateerde SysteemSerie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x/B.x
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 5036
-
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van schakelaars
Technische informatie en toepassingen
PDF1,16 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB
Meer documentatie