Wip met tekstv. en lens, berker S.1/B.3/B.7, alulook 16281404
EAN-nummer
4011334226192
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 15,45
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld, Gelakt
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
MontagewijzeKlembevestiging
-
TekstMet tekstveld
-
VerlichtingVoor verlichtings- en controlecircuit
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldJa
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Gerelateerde SysteemSerie berker S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16281404
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Meer documentatie