Wip opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, antraciet 15701606
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (6)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 215 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
BedieningselementEnkele wip
-
KleurAntraciet
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte54,90 mm
-
Breedte55,70 mm
-
Diepte22 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangNee
-
Heeft tekstveldNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Met voelbaar symboolNee
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 15701606
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 15701606
Wip opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF387,35 kB