![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
LED-draaidimmer 3-100 W (LED, R, L) met soft-klik 2873
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Netscheidingsrelais 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
Stuurstroom100 - 100 mA
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Diameter as4 mm
-
Hoogte82 mm
-
Breedte82 mm
-
Diepte67 mm
-
BedieningselementDruk- en draaischakelaar
-
Dimbare 230 V LED-lamp3 - 100 W
-
AansluitklemMet klem voor basisbelasting van netschakelaar
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
Bediening en controleGeen Bluetooth-interface
-
DimprincipeFase-aansnijding
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
SpanningSpanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering), Met reserve zekering
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 2873
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2016-11-24
PDF1022,11 kBInstallatiehandleiding nl-NL 2016-11-24
PDF1020,59 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van dimmers
Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF1,03 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-08-03
PDF254,83 kB