Centrd. met knop draai- dimmer/potmeter, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr. 11376086
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 151 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
BedieningselementDraaiknop
-
KleurAntraciet
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7016
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Hoogte58,50 mm
-
Breedte58,50 mm
-
Diepte17,50 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangNee
-
Heeft tekstveldNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP44 in combinatie met afdichtset
-
Gerelateerde SysteemQ.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 11376086
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 11376086
Centrd. met knop draai- dimmer/potmeter, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF377,45 kB