Afdekraam 5-v vert. met tekstveld, berker Q.3 polarwit soft-finish 10556099
Vergelijkbare producten:
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Centraal stuk voor communicatietechniek 69 producten beschikbaar -
Contactdoos 88 producten beschikbaar -
Wip 48 producten beschikbaar -
Onderdeel voor communicatietechniek 14 producten beschikbaar -
Sensorelement voor bewegingssensor 12 producten beschikbaar -
Programmaklok voor bussysteem 6 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
- Centraal stuk voor communicatietechniek
- Contactdoos
- Wip
- Onderdeel voor communicatietechniek
- Sensorelement voor bewegingssensor
- Programmaklok voor bussysteem
- Basiselement bewegingssensor
- Bediening voor bussysteem
- Lichtsignaalelement voor schakelmateriaal
- Overgangsadapter voor schakelmateriaal
- Centraalstuk voor dimmer
- Kamerthermostaat
- Antennecontactdoos
- Bewegingsmelder voor bussysteem
- Jaloeziebesturing
- Toebehoren voor bussysteem
- Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker
- Centraalplaat voor signaallamp
- Drukknop
- Intelligent bedieningselement
- Centraalstuk voor schakelklok
- Controller voor lichtbesturing
- Afdekking voor impulsdrukker
- Elektronische schakelaar
- Blinddeksel
- Centraalstuk voor blind afdekking
- Kamerklokthermostaat
- Centraalstuk voor kamerthermostaat
- Dimmer
- Tastsensor voor bussysteem
- Buskoppelaar voor bussysteem
- USB-voeding
- Timer voor schakelmateriaal
- Wipschakelaar
- Jaloezieschakelaar/-drukknop
- Sleutelschakelaar
- Drie-standenschakelaar
- Trekschakelaar
- Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair)
- Steunplaat
- Draaischakelaar
-
148009Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC, polarwit glz.
-
48606086Centraalplaat voor USB, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet soft finish
-
14641606Centraalplaat voor 2 Krone-jacks, antraciet mat
-
14641909Centraalplaat voor 2 Krone-jacks, polarwit mat
-
149202Centraalplaat voor LWL-koppelingen Simplex ST, wit glz.
-
149209Centraalplaat voor LWL-koppelingen Simplex ST, polarwit glz.
-
14921909Centraalplaat voor LWL-koppelingen Simplex ST, polarwit mat
-
146102Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, wit glz.
-
146109Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
-
14611909Centraalplaat voor 2x module Reichle&DeMassari, polarwit mat
-
148002Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC, wit glz.
-
14631909Centraalplaat voor 2 AMP-jacks, polarwit mat
-
14801909Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC, polarwit mat
-
147202Centraalplaat voor enkele module Reichle&DeMassari, wit glz.
-
147209Centraalplaat voor enkele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
-
14721404Centraalplaat voor 1x module Reichle&DeMassari, alulook mat
-
14721606Centraalplaat voor 1x module Reichle&DeMassari, antraciet mat
-
14721909Centraalplaat voor 1x module Reichle&DeMassari, polarwit mat
-
146302Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, wit glz.
-
146309Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
-
41436084WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
48156089WCD RA, 2 x USB C (PD), berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit soft finish
-
6765096084WCD penaarde met controle-led, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
6765096086WCD penaarde met controle-led, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
6765096089WCD penaarde met controle-led, Q.1/Q.3, polarwit
-
41236084WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
41236086WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
41236089WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
41436012WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, rood
-
41436013WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, groen
-
41436014WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, oranje
-
47276089WCD RA diagonaal (45°), berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
41436086WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
41436089WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
47236084WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
47436012WCD RA, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, rood
-
47436013WCD RA, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, groen
-
47436014WCD RA, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, oranje
-
47436084WCD RA, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
47276084WCD RA diagonaal (45°), berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
16256089Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16206086Wip, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
16516069Wip met voelbaar sleutelsymb. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16516059Wip met voelbaar belsymb. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16516049Wip met voelbaar lichtsymb. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16616049Wip voor mondstaafgeleiding, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16216074Wip met lens en lichtsymb. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
16216076Wip met lens en lichtsymb. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
16216079Wip met lens en lichtsymb. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16256084Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
16256086Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
16276089Wip 2-v, met lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16216084Wip met lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
16216086Wip met lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
16216089Wip met lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16656084Wip 3-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
16656086Wip 3-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
16656089Wip 3-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16206084Wip, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
16276084Wip 2-v, met lens, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
3315396089USB/audio 3, 5 mm mini-Jack WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
3315396086USB/audio 3, 5 mm mini-Jack WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
3315396084USB/audio 3, 5 mm mini-Jack WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
3315426089High Def. WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
3315426086High Def. WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
3315426084High Def. WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
3315436089High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
3315436086High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
3315436084High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
WDF48001Luidsprekercontactdoos High-End met banaanstekkers
-
WDF4800AT1Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
WDF4800AT2Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
WDF4800PW1Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
WDF4800PW2Stereo-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
85341229bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
85341226bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
85341224bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
85341129bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
85341126bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
85341124bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
85342129bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
85342126bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
85342124bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
85342229bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
85342226bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
85342224bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
85745229KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
85745226KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
85745224KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
85745129KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
85745126KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
85745124KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
85145129KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
85145126KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
85145124KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
85146129KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
85146126KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
85146124KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
85648129KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
85648126KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
85648124KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
29526089Ledmodule rood/groen, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
-
29526086Ledmodule rood/groen, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
-
29526084LED-eenheid rood/groen berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
-
29536089Ledmodule wit, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
-
29536086Ledmodule wit, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
-
29536084LED-eenheid wit berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
-
29516089Ledmodule RGB, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
-
29516086Ledmodule RGB, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
-
29516084Ledmodule RGB berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
-
WDF6655Lichtsignaalelement E14
-
11096084Tussenring voor centraalplaat berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
-
11096086Tussenring voor centraalplaat, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
-
11096089Tussenring voor centraalplaat, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
-
11096079Tussenring voor centraalplaat van derden, polarwit
-
11096076Tussenring voor centraalplaat van derden, antraciet
-
11096074Tussenring voor centraalplaat van derden, alulook
-
11376089Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
-
11376086Centrd. met knop draai- dimmer/potmeter, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
-
11376084Centrd. + knop voor draai- dimmer/pot., berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
11376079Afdek. + dr.knp voor toerentalreg., berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
-
11376076Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
-
11376074Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
20266084Kamertherm. met wisselcontact berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook, gelakt
-
20266086Kamertherm. met wisselcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
-
20266089Kamertherm. met wisselcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit, fluweel
-
20316089Therm. 24 V, verbreekcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
20316086Therm. 24 V, verbreekcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
20316084Therm. 24 V, verbreekcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
20346089Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
20346086Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
-
20346084Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
20306084Kamerherm. verbreekcontact, wip, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook gelakt
-
20306086Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
20306089Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit, fluweel
-
85345129KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
85345126KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
85345124KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
85346129KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
85346126KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
85346124KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
85241129Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
85241126Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
85241124Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
85221100Jaloezie schakelmodule comfort
-
85741124Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
85741129Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
85741126Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
1082608400Centrd. + slot voor jal. (3-st. uitneem.), berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
11466084Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
1084608600Afdek. + dr.knp 3-st.sch. zndr 0-stand, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
-
1084608900Afdek. + dr.knp 3-st.sch. zndr 0-stand, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
-
1096608400Afdek. + dr.knp 3-st.sch. + 0-stand, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
1096608600Afdek. + dr.knp 3-st.sch. + 0-stand, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
-
1096608900Afdek. + dr.knp 3-st.sch. + 0-stand, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
-
15076084Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
15076086Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
-
15076089Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
-
1083608400Centrd. + slot voor jal. (0-st. uitneem.), berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
1080608900Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
1083608600Centrd. met slot voor jal. (0-st. uitneem.), berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
-
1082608600Centrd. met slot voor jal. (3-st. uitneem.), berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
-
1083608900Centrd. met slot voor jal. (0-st. uitneem.), berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
-
1082608900Centrd. met slot voor jal. (3-st. uitneem.), berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
-
1081608400Centrd. + slot voor jal. (0-st. uitneem.), berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
1081608600Centrd. met slot voor jal. (0-st. uitneem.), berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
-
1081608900Centrd. met slot voor jal. (0-st. uitneem.), berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
-
1080608400Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
11986089Centrd. voor lichtsignaal E14, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
11986086Centrd. voor lichtsignaal E14, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
11986084Centrd. voor lichtsignaal E14, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
11246089Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
11246084Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
11246086Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
WDE503404Serie-impulsdrukker 4 maakcontacten, gedeelde ingang
-
WDE615031Impulsdrukker maakcontact zonder spreidklemmen
-
WDE56003Impulsdrukker 1-voudig, 1 A, 24 V
-
WDE505103Impulsdrukker voor hotelcard, maakcontact met twee meldcontacten
-
WDE505102Impulsdrukker voor hotelcard, maakcontact
-
WDE5051Impulsdrukker-element voor hotelcard-schakelaaropzet
-
WDE503808Serie-impulsdrukker 2 wisselcontacten, gescheiden ingang
-
WDE5036Impulsdrukker wisselcontact
-
WDE503503Serie-impulsdrukker 2 maakcontacten, gescheiden ingang
-
WDE503501Serie-impulsdrukker maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
-
WDE5035Serie-impulsdrukker 2 maakcontacten, gedeelde ingang
-
16406089Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
WDE503203Impulsdrukker maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
-
WDE503101Impulsdrukker maakcontact, 2 meldcontacten
-
WDE5031Impulsdrukker maakcontact
-
WDE385620Impulsdrukker voor sleutelcilinder, wisselcontact
-
16406094Hotelkaart-relaisschak. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
16406096Hotelkaart-relaisschak. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
16406099Hotelkaart-relaisschak. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16406084Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
85141129Drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
85141126Drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
85141124Drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
85142129Drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
85142126Drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
85142124Drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
16326089Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16326086Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
16336089Afdek. mech. tijdschakelklok 120 min, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16336086Afdek. mech. tijdschakelklok 120 min, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
16746089Afdek. voor tijdrelaisinbouwelement, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
16746086Afdek. voor tijdrelaisinbouwelement, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
16746084Afdek. voor tijdrelaisinbouwelement, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
80960229Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
-
80960226Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
-
80960221Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
-
80960329Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
-
80960326Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
-
80960321Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
-
10096089Blindpl. zonder spreidkl. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
10096086Blindpl. zonder spreidkl. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
10096084Blindpl. zonder spreidkl. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
10096079Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
-
10096076Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
-
10096074Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
6710096089blindpl. met sokkel en spreidkl. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
-
6710096086blindpl. met sokkel en spreidkl. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
-
6710096084Blindpl. met sokkel en spreidkl. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
-
80141170Drukknopmodule 1-v, geintegreerde busaankoppelaar, K/Q
-
80143329Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
-
80144329Drukknop opzetmod. 4-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
-
80142329Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
-
80142170Drukknopmodule 2-v, geintegreerde busaankoppelaar, K/Q
-
80141329Drukknop opzetmod. 1-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
-
80143321Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
-
80143326Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
-
80141321Drukknop opzetmod. 1-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
-
80144321Drukknop opzetmod. 4-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
-
80141326Drukknop opzetmod. 1-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
-
80144326Drukknop opzetmod. 4-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
-
80142321Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
-
80142326Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
-
48604010USB PD Power Module, 65 W, berker S.1/B.3/B.7
-
270415USB C+C (PD) wandcontactdoos, zwart
-
270419USB C+C (PD) wandcontactdoos, polarwit
-
WAS4154USB PD Power Module, 65 W, K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
-
WAS4155BMUSB laadcontactdoos, 2 x USB C (20W), nachtzwart mat
-
WAS4155WMUSB laadcontactdoos, 2 x USB C (20W), lichtwit mat
-
WDE3032Wipschakelaar, 2-polig
-
WDE303212Schakelaar 2-polig 16 AX
-
WDE303303Schakelaar 3-polig 16 AX
-
WDE3035Serieschakelaar
-
WDE3036Wisselschakelaar
-
WDE3037Kruisschakelaar
-
WDE303808Dubbele wisselschakelaar gescheiden ingang
-
WDE36003Wisselschakelaar, 1 A, 24 V
-
WDE613036Wisselschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDE633023Schakelaar 3-voudig (3 x 1-polig)
-
WDE613032Schakelaar 2-polig 10 AX zonder spreidklemmen
-
WDE613035Serieschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDE613037Kruisschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDF41073RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 3 (8-polig)
-
WDF41076RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 6A, 45°-uitgang
-
WDF410766RJ-datacontactdoos 1-v, cat.6 class E, 45°-uitgang
-
WDF41083RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 3 (2x 8-polig)
-
WDF410862RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, 45° -uitgang
-
WDF410863RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang
-
WDF410866RJ-datacontactdoos 2-v, cat.6, 45°-uitgang
-
WDF410861RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, rechte uitgang
-
WDF4400Kabeluitgang
-
WDF4411Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
-
WDF4611RDraagplaat modulaire jacks, 1-v, rode houder (15, 5 x 19, 5 mm)
-
WDF4612WDraagplaat modulaire jacks, 1-v, witte houder (14, 9 x 20, 7 mm)
-
WDF4614GDraagplaat modulaire jacks, 1-v, groene houder (17 x 18 mm)
-
WDF4711RDraagplaat modulaire jacks, 2-v, rode houder (15, 5 x 19, 5 mm)
-
WDF4712WDraagplaat modulaire jacks, 2-v, witte houder (14, 9 x 20, 7 mm)
-
WDF4714GDraagplaat modulaire jacks, 2-v, groene houder (17 x 18 mm)
-
WDF4715NDraagplaat modulaire jacks, 2-v, bruine houder (14, 9 x 19, 5 mm)
-
WDF4717SDraagplaat modulaire jacks, 2-v, zwarte houder (15, 5 x 19, 5 mm)
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen5
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte364,50 mm
-
Breedte80,75 mm
-
Diepte9,90 mm
-
Heeft tekstveldJa
-
Montage/aansluitpositieVerticaal
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK02
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10556099
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 10556099
Afdekraam 5-v vert. met tekstveld, berker Q.3 polarwit soft-finish
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity International 2021-07-28
Conformiteitsverklaring International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Ontdek onze andere producten in deze productgroep
-
5
-
1
10146094Afdekraam 4-v, berker Q.3, alulook soft-finishBrutoprijs€ 49,50/ Stuk *€ 49,50/ Stuk * -
2
10546094Afdekraam 4-v vert. met tekstveld, berker Q.3 alulook soft-finishBrutoprijs€ 68,25/ Stuk *€ 68,25/ Stuk * -
3
10246099Afdekraam 4-v hor. met tekstveld, berker Q.3 polarwit soft-finishBrutoprijs€ 50,70/ Stuk *€ 50,70/ Stuk * -
4
10156094Afdekraam 5-v, berker Q.3, alulook soft-finishBrutoprijs€ 71,40/ Stuk *€ 71,40/ Stuk * -
5
10116099Afdekraam 1-v, berker Q.3, polarwit soft-finishBrutoprijs€ 3,93/ Stuk *€ 3,93/ Stuk *