Centrd. voor lichtsignaal E14, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 11986084
EAN-nummer
4011334443070
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 13,90
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Uitvoering fittingE14
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Teksten
-
OpdrukCentraalplaat zonder opdruk
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemSerie berker Q.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.