Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook 80960321
Brutoprijs
€ 20,45
/ Stuk
*
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementDubbel wip
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9006
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Afmetingen
-
Hoogte58 mm
-
Breedte58 mm
-
Diepte10 mm
Instellingen
-
Ondersteunde instelmodusETS, easy
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemQ.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 80960321
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 80960321
Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
PDF
Meer documentatie