Drukknopmodule 1-v, geintegreerde busaankoppelaar, K/Q 80141170

EAN-nummer
3250617153751
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K85
€ 128,10
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Systeem­in­ter­fa­ce/­media gateway voor bussysteem 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­over­dracht)
    10 mA
Func­ties
  • Met ruim­te­ther­mo­staat
    Nee
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    31 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    34 mm
  • Hoogte
    71 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    42 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal bedie­nings­punten
    2
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Met led-in­di­catie
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
Scherm
  • Met display
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Teksten
  • Functie
    Functie voor hand­matig onder­breken van al geac­ti­veerde auto­ma­ti­sche func­ties
  • Bevei­li­ging
    Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
  • Tempe­ra­tuur
    Geïn­te­greerde tempe­ra­tuur­voeler met uitsturen van de meet­waarde via object

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.