Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook 80960221
EAN-nummer
4011334449478
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K85
Brutoprijs
€ 9,79
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Instellingen
-
Ondersteunde instelmodusETS, easy
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Aansluitmogelijkheden
-
Met bussysteem KNX RFNee
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
MontagewijzeKlembevestiging
-
VerlichtingVoor verlichtings- en controlecircuit
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.