Centrd. met slot voor jal. (0-st. uitneem.), berker Q.1/Q.3/Q.7, antr. 1081608600
EAN-nummer
4011334507628
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 78,80
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Teksten
-
OpdrukMet opdruk
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemSerie berker Q.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1081608600
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Meer documentatie