The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker Q.1
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker Q.1
    • 1082608900
    EAN-nummer
    4011334507703
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K10
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker Q.1
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker Q.3
    • Jaloe­zie­be­stu­ring - Serie berker Q.7
    • Toon meer

    Centrd. met slot voor jal. (3-st. uitneem.), berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit 1082608900

    Brutoprijs
    € 85,75
    / Stuk *
    € 85,75
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAF1321WM
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Centrd. met slot voor jal. (3-st. uitneem.), berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit

    1082608900

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Sleutel
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Soft­fi­nish
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    • Breedte
      60 mm
    • Diepte
      30 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Centraal­plaat
    • Gere­la­teerde Systeem
      Q.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 1082608900
    PDF
    RoHS report 1082608900
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 1082608900 | Hager Nederland

      Afbeelding 1082608900

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 1082608900 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 1082608900

      Centrd. met slot voor jal. (3-st. uitneem.), berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-10-08

      PDF
      224,35 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85241124 - Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
      85241124
      Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
      Brutoprijs
      € 113,20
      / Stuk *
      € 113,20
      / Stuk *
    • 2
      16256084 - Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
      16256084
      Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
      Brutoprijs
      € 18,75
      / Stuk *
      € 18,75
      / Stuk *
    • 3
      1080608400 - Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
      1080608400
      Centrd. met draaiknop voor jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
      Brutoprijs
      € 24,80
      / Stuk *
      € 24,80
      / Stuk *
    • 4
      16256089 - Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
      16256089
      Wippen voor enkele jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
      Brutoprijs
      € 13,90
      / Stuk *
      € 13,90
      / Stuk *
    • 5
      16206079 - Wip met pijlsymb. berker Q.1/Q.3 polarwit, fluweel
      16206079
      Wip met pijlsymb. berker Q.1/Q.3 polarwit, fluweel
      Brutoprijs
      € 7,41
      / Stuk *
      € 7,41
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group