Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 11376074
EAN-nummer
4011334442981
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 19,90
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Teksten
-
OpdrukMet opgedrukt regelsymbool
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
Afmetingen
-
Diameter as4 mm
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemSerie berker Q.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.