Therm. met display, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 20446089
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor kamerthermostaat/klokthermostaat 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 147 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Instelling comfort temperatuur10 - 40 °C
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte42 mm
-
Voedingsspanning230 VAC
-
Nominale spanning230 - 230 V
-
Max. schakelstroom10 A
-
KleurPolarwit
-
Energieverbruik (standby)1,20 W
-
EnergiezuinigheidsklasseIV (2%)
-
Schakeltemperatuurverschil0,50 K
-
Type sensorVoelerweerstand
-
Type displayLCD
-
Omschakeling zomer-/wintertijdJa
-
Met omgevingstemperatuurdisplayJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 20446089
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 20446089
Therm. met display, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)
Installatiehandleiding en-GB 2015-08-20
PDF971,74 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)
Installatiehandleiding en-GB 2023-08-14
PDF536,51 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2014-03)
Installatiehandleiding nl-NL 2015-08-20
PDF953,08 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2020-11)
Installatiehandleiding nl-NL 2023-08-14
PDF512,46 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB
Technische informatie en toepassing van thermostaten
Technische informatie en toepassingen
PDF524,17 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-01-19
PDF156,56 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-01-19
PDF155,89 kB