- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker B.7
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Toon meer
RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, rechte uitgang WDF410861
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (22)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 345 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Overdrachtsbandbreedte500 - 500 MHz
-
Aantal uitgangen2
-
Met klapdekselNee
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 70 °C
-
Type connector/stekerLSA+ terminal
-
KleurLight grey
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Nominale spanning72 V
-
Nominale stroom0,50 A
-
Inbouwdiepte35 mm
-
Afmetingen opening (b x h)71,0 x 71,0
-
UitgangMet rechte uitgang
-
SpanningGeschikt voor PoE+
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
-
Categorie/poortenCat. 6A, klasse EA, niet-afgeschermd
-
BeveiligingMet stofbeschermkappen
-
AansluitwijzeMet IDC-klemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDF410861
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WDF410861
RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, rechte uitgang
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-20
PDF343,46 kB