KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 85345124
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (6)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 153 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aanbevolen montagehoogte1,10 - 1,10 m
-
Installatiehoogte1,10 - 1,10 m
-
Ondersteunde instelmodusquicklink
-
Minimale inschakelduur1 s
-
Maximale bedrijfscyclus180 min
-
Met bussysteem KNX RFJa
-
Inclusief busaankoppelaarJa
-
Inschakelhelderheid instelbaar5 - 1000 lx
-
Reikwijdte hoek instelbaar45 - 90 °
-
Reikwijdte hoek horizontaal90 - 180
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
MateriaalThermoplast
-
KleurAluminium
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9006
-
FunctieUitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden, Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie, Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
-
Maximaal reikwijdte frontaal12 m
-
Max. reikwijdte zijwaarts8 m
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 85345124
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 85345124
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
PDF -
Installatiehandleiding
Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Installatiehandleiding en-GB 2022-04-27
PDF1,50 MB
Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (NL, 2022-04)
Installatiehandleiding nl-NL 2022-04-27
PDF1,50 MB
Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Installatiehandleiding en-GB 2022-04-28
PDF805,68 kB
Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (NL, 2022-04)
Installatiehandleiding nl-NL 2022-04-28
PDF804,23 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
KNX-productdatabase International 2020-01-01
VD517,36 MBKNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
KNX-productdatabase International 2020-01-01
KNXPROD14,53 MB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b)
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-09-09
PDF3,07 MB
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b)
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,03 MB
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (NL, vers. 6T8015-56A)
Toepassingsgids nl-NL 2013-01-16
PDF1,78 MB
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (NL, vers. 6T8015-56b)
Toepassingsgids nl-NL 2012-09-13
PDF2,82 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-05-04
PDF317,13 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-05-04
PDF327,96 kB