- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker B.7
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.3
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.8
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie 1930
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie Glas
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie R.classic
- Toon meer
RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang WDF410863
Brutoprijs
€ 42,00
/ Stuk
*
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (22)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 635 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Overdrachtsbandbreedte500 - 500 MHz
Samenstelling
-
Aantal uitgangen2
-
Met klapdekselNee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 70 °C
Aansluiting
-
Type connector/stekerLSA+ terminal
Materiaal
-
KleurZwart
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Spanning
-
Nominale spanning72 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom0,50 A
Afmetingen
-
Inbouwdiepte35 mm
-
Afmetingen opening (b x h)71,0 x 71,0
Teksten
-
UitgangMet rechte uitgang
-
SpanningGeschikt voor PoE+
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging, Zonder spreidklemmen
-
Categorie/poortenCat. 6A iso, klasse EA, afgeschermd
-
BeveiligingMet stofbeschermkappen
-
Draagplaat/draagringExterne ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken
-
AansluitwijzeMet IDC-klemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDF410863
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-20
PDF343,46 kB
Meer documentatie