- Lichtbesturing - Serie berker S.1
- Inbouw IP44
- Lichtbesturing - Serie berker B.3
- Lichtbesturing - Serie berker B.7
- Lichtbesturing - Serie berker Q.1
- Lichtbesturing - Serie berker Q.3
- Lichtbesturing - Serie berker Q.7
- Lichtbesturing - Serie berker K.1
- Lichtbesturing - Serie berker K.5
- Lichtbesturing - Serie berker R.1
- Lichtbesturing - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- Toon meer
Trekschakelaar uit/wissel zonder spreidklemmen WDE613966
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (10)Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 539 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom10 AX (100W LED (SBL))
-
Nominale stroom10 A
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Nominale spanning250 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurGrijs
-
RAL-code7035
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
SamenstellingBasiselement
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Aantal toetsen0
-
Inbouwdiepte31 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Slagvastheid IKIK07
-
Type connector/stekerSteekklem
-
MontagewijzeGeringe inbouwdiepte, Voor wand- en plafondmontage., Zonder spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
VerlichtingTe verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem, Voor verlichtings- en controlecircuit
-
SchakelmodusUit/omschakelen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDE613966
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WDE613966
Trekschakelaar uit/wissel zonder spreidklemmen
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-11
PDF315,97 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB