- Inbouwelementen Gallery
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker B.7
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.3
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.8
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie 1930
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie Glas
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie R.classic
- Toon meer
Antennecontactdoos radio/tv, 10 dB rijgdoos WDF45921
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (23)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 634 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen1
-
Aantal modulen2
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz10,50 dB
-
Aansluitdemping bij 860 MHz8 dB
-
Doorgangsdemping 2150 MHz7 dB
-
Doorgangsverlies 860 MHz4 dB
-
Type connector/stekerLasdoos
-
Frequentie bandbreedte5 - 2400 MHz
-
Breedbandtechnologie5 - 2400 MHz
-
Aantal uitgangen2
-
MateriaalMetaal
-
RAL-code7035
-
Diepte27,2 mm
-
Inbouwdiepte40 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen27,2 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
SamenstellingBasiselement
-
FunctieGeschikt voor HDTV
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
Draagplaat/draagringExterne ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDF45921
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WDF45921
Antennecontactdoos radio/tv, 10 dB rijgdoos
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-18
PDF345,61 kB