- Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker B.7
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.3
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.8
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie 1930
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie Glas
- Communicatie-/multimedia-techniek - berker Serie R.classic
- Toon meer
RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 3 (8-polig) WDF41073
Brutoprijs
€ 29,35
/ Stuk
*
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (23)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 646 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Overdrachtsbandbreedte16 - 16 MHz
Samenstelling
-
Aantal uitgangen1
-
Met klapdekselNee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - +35 °C
Aansluiting
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
Materiaal
-
KleurWit
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Spanning
-
Nominale spanning125 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom1 A
Afmetingen
-
Inbouwdiepte22 mm
-
Afmetingen opening (b x h)71,0 x 71,0
Teksten
-
UitgangMet 45° uitgang
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
Categorie/poortenCat.3
-
BeveiligingZonder afschermschot
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDF41073
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-18
PDF337,84 kB
Meer documentatie