EAN-nummer
4011334443445
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 95,20
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Schakel­stroom
    10 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    1
Vermogen
  • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
    1500 W
  • TL-lampen in duoschakeling
    1500 W
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal toetsen
    0
  • Met terug­meld­con­tact
    Nee
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7
  • Rela­tivo Sistema
    Serie berker Q.x
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • Afwerking opper­vlakte
    Soft­fi­nish
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
  • Trans­pa­rant
    Nee
Afme­tingen
  • Diepte
    57,30 mm
  • Inbouw­diepte
    32 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    35 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 50 °C
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­lift­klemmen
  • Monta­ge­wijze
    Met spreid­klemmen
  • Opdruk
    Met opdruk "Hotel­card"
  • Schakel­modus
    1-polig
  • Verlich­ting
    Voor verlich­ting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.