Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 16406084
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 150 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
BedieningselementHotelkaart
-
KleurAluminium
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
TransparantNee
-
Hoogte58,50 mm
-
Breedte58,50 mm
-
Diepte30 mm
-
Aantal toetsen0
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Heeft tekstveldNee
-
Gerelateerde SysteemQ.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16406084
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 16406084
Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Meertalige versie (Engels, Duits, Nederlands)
PDF785,61 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Installatiehandleiding en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (NL 2014-05)
Installatiehandleiding nl-NL 2017-09-08
PDF647,02 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF307,54 kB