Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 16406086
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Aantal toetsen0
-
Met terugmeldcontactJa
-
KleurAntraciet
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld, Gelakt
-
TransparantNee
-
Diepte30 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
AansluitwijzeMet schroefklem
-
MontagewijzeKlembevestiging
-
OpdrukMet opdruk "Hotelcard"
-
Gerelateerde SeriesSerie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7
-
Gerelateerde SysteemSerie berker Q.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16406086
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kBInstallatiehandleiding en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kBInstallatiehandleiding nl-NL 2017-09-08
PDF647,02 kBMeertalige versie (Engels, Duits, Nederlands)
PDF785,61 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF335,19 kBConformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF307,54 kBConformiteitsverklaring International 2021-09-27
PDF192,31 kB