- Klimaatregeling - Serie berker S.1
- Klimaatregeling - Serie berker B.3
- Klimaatregeling - Serie berker B.7
- Klimaatregeling - Serie berker Q.1
- Klimaatregeling - Serie berker Q.3
- Klimaatregeling - Serie berker Q.7
- Klimaatregeling - Serie berker K.1
- Klimaatregeling - Serie berker K.5
- Ruimtethermostaat
- Toon meer
Sensorelement 75941001
Brutoprijs
€ 13,65
/ Stuk
*
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (6)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 381 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Afmetingen
-
Hoogte70,80 mm
-
Breedte70,80 mm
-
Diepte31,60 mm
Teksten
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75941001
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 75941001
Sensorelement
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-08-24
PDF210,63 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-08-24
PDF210,59 kB
Meer documentatie