- Klimaatregeling - Serie berker S.1
- Klimaatregeling - Serie berker B.3
- Klimaatregeling - Serie berker B.7
- Klimaatregeling - Serie berker Q.1
- Klimaatregeling - Serie berker Q.3
- Klimaatregeling - Serie berker Q.7
- Klimaatregeling - Serie berker K.1
- Klimaatregeling - Serie berker K.5
- Ruimtethermostaat
- Toon meer
Centraalplaat voor sensorelement, edelstaal gelakt 75940403
EAN-nummer
4011334054405
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 23,55
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurRVS
-
RAL-code9022
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalRVS, Thermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld, Gelakt
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
MontagewijzeKlembevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemSerie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.