The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Sensoren
    • Ruim­te­ther­mo­staat
    • 11096089
    EAN-nummer
    4011334312093
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K10
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Q.1
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Q.3
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Q.7
    • Ruim­te­ther­mo­staat
    • Toon meer

    Tussenring voor centraalplaat, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit 11096089

    Brutoprijs
    € 2,26
    / Stuk *
    € 2,26
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAF7074WM
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Tussenring voor centraalplaat, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit

    11096089

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Code­ring voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 164 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Code­ring voor schakelmateriaal
    • 19050002

      Tekstv. voor tussenring, wit

      € 4,98  / Stuk*
    • WDA8100WG

      Tekstveld voor tussenring, A.x/C.x, lichtwit glanzend

      € 4,95  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • 10556086

      Afdekraam 5-v vert. met tekstveld, berker Q.3 antraciet soft-finish

      € 78,15  / Stuk*
    • 10156099

      Afdekraam 5-v, berker Q.3, polarwit soft-finish

      € 32,70  / Stuk*
    • 10156096

      Afdekraam 5-v, berker Q.3, antraciet soft-finish

      € 55,65  / Stuk*
    • 10156094

      Afdekraam 5-v, berker Q.3, alulook soft-finish

      € 71,40  / Stuk*
    • 10246099

      Afdekraam 4-v hor. met tekstveld, berker Q.3 polarwit soft-finish

      € 50,70  / Stuk*
    • 10256099

      Afdekraam 5-v hor. met tekstveld, berker Q.3 polarwit soft-finish

      € 73,60  / Stuk*
    • 10546099

      Afdekraam 4-v vert. met tekstveld, berker Q.3 polarwit soft-finish

      € 50,70  / Stuk*
    • 10556099

      Afdekraam 5-v vert. met tekstveld, berker Q.3 polarwit soft-finish

      € 73,60  / Stuk*
    • 10246086

      Afdekraam 4-v hor. met tekstveld, berker Q.3 antraciet soft-finish

      € 53,85  / Stuk*
    • 10256086

      Afdekraam 5-v hor. met tekstveld, berker Q.3 antraciet soft-finish

      € 78,15  / Stuk*
    • 10546086

      Afdekraam 4-v vert. met tekstveld, berker Q.3 antraciet soft-finish

      € 53,85  / Stuk*
    • 10136079

      Afdekraam 3-v, berker Q.7, Glas polarwit

      € 160,40  / Stuk*
    • 10146076

      Afdekraam 4-v, berker Q.7, Glas zwart

      € 218,80  / Stuk*
    • 10136076

      Afdekraam 3-v, berker Q.7 Glas zwart

      € 160,40  / Stuk*
    • 10156079

      Afdekraam 5-v, berker Q.7, Glas polarwit

      € 298,20  / Stuk*
    • 10146079

      Afdekraam 4-v, berker Q.7, Glas polarwit

      € 218,80  / Stuk*
    • 10546094

      Afdekraam 4-v vert. met tekstveld, berker Q.3 alulook soft-finish

      € 68,25  / Stuk*
    • 10246094

      Afdekraam 4-v hor. met tekstveld, berker Q.3 alulook soft-finish

      € 68,25  / Stuk*
    • 10256094

      Afdekraam 5-v hor. met tekstveld, berker Q.3 alulook soft-finish

      € 96,60  / Stuk*
    • 10256014

      Afdekraam 5-v hor. met tekstv. berker Q.1, alulook soft-finish

      € 96,60  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Soft­fi­nish
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    Afme­tingen
    • Hoogte
      58,50 mm
    • Breedte
      58,50 mm
    • Gere­la­teerde Systeem
      Q.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11096089
    PDF
    RoHS report 11096089
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 11096089 | Hager Nederland

      Afbeelding 11096089

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 11096089 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 11096089

      Tussenring voor centraalplaat, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      11986086 - Centrd. voor lichtsignaal E14, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      11986086
      Centrd. voor lichtsignaal E14, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 8,80
      / Stuk *
      € 8,80
      / Stuk *
    • 2
      11096076 - Tussenring voor centraalplaat van derden, antraciet
      11096076
      Tussenring voor centraalplaat van derden, antraciet
      Brutoprijs
      € 3,15
      / Stuk *
      € 3,15
      / Stuk *
    • 3
      10096076 - Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
      10096076
      Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
      Brutoprijs
      € 21,40
      / Stuk *
      € 21,40
      / Stuk *
    • 4
      11096084 - Tussenring voor centraalplaat berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
      11096084
      Tussenring voor centraalplaat berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
      Brutoprijs
      € 5,75
      / Stuk *
      € 5,75
      / Stuk *
    • 5
      10096074 - Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
      10096074
      Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
      Brutoprijs
      € 27,50
      / Stuk *
      € 27,50
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group