- Overige functies en afdekkingen - Serie berker S.1
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker B.3
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker B.7
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.1
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.3
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.7
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker K.1
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker K.5
- Toon meer
Tekstv. voor tussenring, wit 19050002
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Overgangsadapter voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte8 mm
-
Breedte53 mm
-
KleurWit
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 1013
-
TransparantNee
-
MateriaalThermoplast
-
OpdrukZonder opdruk
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 19050002
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 19050002
Tekstv. voor tussenring, wit
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF381,14 kB