The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker Q.1
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker Q.1
    • 16656089
    EAN-nummer
    4011334312789
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K10
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker Q.1
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker Q.3
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker Q.7
    • Toon meer

    Wip 3-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 16656089

    Brutoprijs
    € 15,10
    / Stuk *
    € 15,10
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAW3000WM
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Wip 3-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

    16656089

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Drie­vou­dige wip
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Soft­fi­nish
    • Materiaal
      Duro­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      58 mm
    • Breedte
      58 mm
    • Diepte
      22 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Samen­stel­ling
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK02
    Confi­gu­ratie
    • Met voel­baar symbool
      Nee
    • Gere­la­teerde Systeem
      Q.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16656089
    PDF
    RoHS report 16656089
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 16656089 | Hager Nederland

      Afbeelding 16656089

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 16656089 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 16656089

      Wip 3-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Nederland

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      19058005 - Folie vierkant met liftsymb.
      19058005
      Folie vierkant met liftsymb.
      Brutoprijs
      € 8,81
      / Stuk *
      € 8,81
      / Stuk *
    • 2
      19058003 - Folie vierkant met rolstoelsymb.
      19058003
      Folie vierkant met rolstoelsymb.
      Brutoprijs
      € 8,81
      / Stuk *
      € 8,81
      / Stuk *
    • 3
      19058004 - Folie vierkant met trapsymb.
      19058004
      Folie vierkant met trapsymb.
      Brutoprijs
      € 8,81
      / Stuk *
      € 8,81
      / Stuk *
    • 4
      19058002 - Folie vierkant met vrouwsymb.
      19058002
      Folie vierkant met vrouwsymb.
      Brutoprijs
      € 8,81
      / Stuk *
      € 8,81
      / Stuk *
    • 5
      19058011 - Folie vierkant, bicolor DND/schoonmaken
      19058011
      Folie vierkant, bicolor DND/schoonmaken
      Brutoprijs
      € 17,75
      / Stuk *
      € 17,75
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group